Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VQZ115, Serie 100, 3/2-Wege-Magnetventil, Flanschversion

  • Medium: Luft, Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
    (Hochdruckausführung: 1,0 MPa)
  • mm²: Metalldichtung 10,9; Gummidichtung 12,7
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Ansprechzeit: Metalldichtung 14 ms oder schneller;
    Gummidichtung 15 ms oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50 °C

Produkt konfigurieren

 
Funktion
Spulenspannung
Anschlusskabel
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Gewindeart
CE-konform