Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VQZ**2, Serie 200/300 3-Wege-Magnetventil, Rohrversion

  • Medium: Luft, Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
    (Hochdruckausführung: 1,0 MPa)
  • mm²: VQZ200 7,2 - 10,9; VQZ300 13,6 - 16,3
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Ansprechzeit:
    VQZ200 Metalldichtung 14 ms oder schneller; Gummidichtung 15 ms oder schneller
    VQZ300 Metalldichtung 17 ms oder schneller; Gummidichtung 25 ms oder schneller

Produkt konfigurieren

 
Serie
Funktionsweise
Funktion
Spulenspannung
Anschlusskabel
Handhilfsbetätigung
IP65 kompatibel
Anschlussgröße
Gewindeart
Option