Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VQC5000, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil, Flanschversion, intern verdrahtet

  • Austausch des bestehenden Pilotventils VQ100 durch das neue Pilotventil V100.
  • Reduzierte Leistungsaufnahme: 0,4 W (Niederwattausführung), 0,95 W (Standardausführung).
  • Erhöhter Betriebsdruckbereich für Niederwattausführung bis 1,0 MPa.
  • Kompaktes Design (25/41 mm Ventilbreite) mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
  • Sonstiges: neue Verriegelungsart (manuelle Überbrückung), Einzelanschlussplatte kompatibel zu interner Verdrahtung.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 2 von 2 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Anleitungen

Anleitungen

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

VQC50-1
Funktionsweise
Dichtung
Funktion
Spulenspannung
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Anschlussdaten
Anschlussgröße
Gewinde