Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VQ4*5* Valve

  • Dieses Produkt wird zukünftig durch die Serie Neue VQ4000 ersetzt. Nur noch Restbestände verfügbar.
  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,15 - 1,0 MPa
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv):
    2 Positions-Metalldichtung 36,0 (2,0);
    2 Positions-Gummidichtung 39,6 (2,2)
    3 Positions-Metalldichtung 19,8 - 36,0 (1,1 - 2,0);
    3 Positions-Gummidichtung 21,6 - 39,6 (1,2 - 2,2)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Ansprechzeit (ms) Standard 1 W:
    Metalldichtung 12 oder schneller bis 55 oder schneller;
    Gummidichtung 15 oder schneller bis 62 oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: Metalldichtung -10 bis 50 °C; Gummidichtung -5 bis 50 °C
  • Optional mit Schutzart IP65

Produkt konfigurieren

 
Funktionsweise
Dichtung
Funktion
Spannung
Anschlusskabel
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Schutz
Anschlussdaten
Anschlussgröße
Gewinde
Q