Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VQ20/30, 2/2-Wege-Magnetventil, pilotgesteuert

  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,01-0,6 MPa
  • Effektiver Querschnitt (Cv/effektiver Querschnitt): 7,2 mm 2 -17,5 mm 2 (0,4/ø3-1/ø4,8)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC; 100, 110, 200 VAC
  • Ansprechzeit: 5 ms oder schneller (VQ20); 20 ms oder schneller (VQ30)
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50°C

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 10 von 37 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

VQ11--Q
Serie
Gehäuseausführung
Spulenspannung
Anschlusskabel
Elektrischer Schaltkreis
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Option
Q