Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VQ110, Serie 100, 3/2-Wege-Magnetventil, drucklos geschlossen

  • Dieses Produkt wird zukünftig durch die Serie V100 ersetzt. Nur noch Restbestände verfügbar.
  • Medium: Luft, Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0 - 0,8 MPa
  • mm²: 0,36 (Standard, Hochdruck); 0,7 (Option, hoher Durchfluss)
  • Spulen-Nennspannung: 100, 200, 110, 220 VAC; 12, 24 VDC
  • Ansprechzeit: 6,5 ms oder schneller

Produkt konfigurieren

 
Funktion
Spulenspannung
Anschlusskabel
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Q