Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VQ1*0*, Serie 1000 5-Wege-Magnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion

  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 MPa - 0,7 MPa
    (Hochdruckausführung 0,8 MPa)
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv): Metalldichtung 3,6 (0,2);
    Gummidichtung 5,4 (0,3)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Ansprechzeit (ms) Standard 1 W, H 1,5 W:
    2 Positions-Metalldichtung 12 oder schneller;
    2 Positions-Gummidichtung 15 oder schneller
    3 Positions-Metalldichtung 20 oder schneller;
    3 Positions-Gummidichtung 25 oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50°C

Produkt konfigurieren

 
Konfiguration
Dichtung
Funktion2
Spulenspannung
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Q