Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VQ1*0*, Serie 1000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion

  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 MPa - 0,7 MPa
    (Hochdruckausführung 1.0 MPa)
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv): Metalldichtung 3,6 (0,2);
    Gummidichtung 5,4 (0,3)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50 °C