Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VQ0*5*, Serie 0000, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil, Flanschversion

  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
    (Hochdruckausführung: 0,8 MPa)
  • mm²: 2 Positions-Metalldichtung 2,7;
    2 Positions-Gummidichtung 3,6
    3 Positions-Metalldichtung 2;
    3 Positions-Gummidichtung 2,7
  • Ansprechzeit Standard 1 W, H 1,5 W:
    2 Positionen 15 oder schneller;
    3 Positionen 25 oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50°C

Produkt konfigurieren

 
Funktionsweise
Dichtung
Funktion
Spannung
Anschlusskabel
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Q