Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VNA, (pneumatisch betätigt), Prozessventil für Druckluft

  • Medientemp: CO 2 ; Stickstoffgas; Freon 11, 113, 114;
    Turbinenöl, Hydrauliköl, Argon, Helium
  • Prüfdruck: 1,5 MPa
  • Betriebsdruckbereich: 0 bis 1 MPa
  • Effektiver Querschnitt: 13 bis 770 mm 2
  • Spulen-Nennspannung: AC(50/60 Hz) 100 V, 200 V, andere (Option);
    DC 24 V, andere (Option)
  • Umgebungstemperatur: -5 bis 60 °C (ohne gefrieren)