Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VNA (Magnetventil), Prozessventil für Druckluft

  • Medientemp: CO 2 ; Stickstoffgas; Freon 11, 113, 114;
    Turbinenöl, Hydrauliköl, Argon, Helium
  • Prüfdruck: 1,5 MPa
  • Betriebsdruckbereich: 0 bis 1 MPa
  • Effektiver Querschnitt: 13 bis 770 mm 2
  • Spulen-Nennspannung: AC(50/60 Hz) 100 V, 200 V, andere (Option);
    DC 24 V, andere (Option)
  • Umgebungstemperatur: -5 bis 50 °C (ohne gefrieren)

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 3 von 3 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

VNA1--Q
Größe
Ventilausführung
Dichtung
Gewinde
Anschlussgröße
Spannung
Anschlusskabel
Handhilfsbetätigung
Befestigungselement
CE-Konformität