Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VM100, 3/2-Wege-Ventil, mechanisch betätigt

  • Dieses Produkt wird zukünftig durch die Serie Neue VM100 ersetzt. Nur noch Restbestände verfügbar.
  • Medium: Luft
  • Betriebsdruck: -100 kPa bis 1,0 MPa
  • Effektiver Querschnitt (Cv): 2,5 mm 2 (0,14)
  • Leitungsanschluss: seitlich oder unten
  • Umgebungs-/Medientemperatur: 5° bis 60 °C (ohne gefrieren)

Produkt konfigurieren

 
Anzahl Anschlüsse
Anschlussrichtung, Kolbenlänge
Anschlussgewinde
Antriebsart
Option
Betriebsanzeige