Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Integriertes entsperrbares Rückschlagventil mit Restdruck–Ablassventil, verriegelbare Ausführung & Indikator, Vertikale – ASP-S

  • Anschlussgröße: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Anwendbare Leitungen AD: Ø 4 bis Ø 12 mm
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 0,7 MPa.

Produkt konfigurieren

 
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø
Restdruckentlüftung
Anschlussgröße