Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Verschleißresistenter Schlauch

Für Bewegung gemacht

  • Garantiert eine lange Lebensdauer – Maximaler Abrieb nach 10 Millionen Zyklen: 0,16 mm
  • Passen Sie Ihr System an – verschiedene Farben und klare Ausführungen erhältlich
  • Spart Platz und sorgt für Ordnung – farbige Mehrfachschläuche konfigurierbar.

u.v.m.

  • Verfügbarer Schlauch-Außendurchmesser.: Ø 2 to Ø 16
  • Betriebstemperatur: -20 to 60 °C.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren