Nicht registriert. Bitte kontaktieren Sie sales.at@smc.com
Online-Produktkatalog
Die Kompaktzylinder mit Feststelleinheit der Serie CLQ haben die gleiche Gesamtlänge wie die Standard-Kompaktzylinder der Serie CQ2. Sie sind in fünf verschiedenen Kolbengrößen von 40 bis 100mm erhältlich und eignen sich für Signalgeber.
Als Antwort auf den Bedarf der Automobilindustrie nach einem leichtgewichtigen, kleinen Zylinder mit einer einfachen Verriegelungsfunktion bringt SMC, der weltweit führende Experte auf dem Gebiet der Automationssteuerung, jetzt die Serie RLQ, seine neueste Produktreihe kompakter Zylinder mit Verriegelung und pneumatischer Dämpfung auf den Markt. Die Serie RLQ, wurde entwickelt, um bei einem Ausfall der Druckluftversorgung ein Absacken der Last entlang der gesamten Hublänge zu verhindern. Sie verfügt außerdem über weitere Merkmale wie die eingebaute pneumatische Dämpfung, serienmäßige Bypass-Leitung und Haltefunktion in Ausgangsstellung. Trotz der im Zylinder eingebauten pneumatischen Dämpfung und Verriegelungseinheit bietet die Serie RLQ ähnlich raumsparende Abmessungen wie die bestehende kompakte Produktreihe CQ2 von SMC. Die neue Serie RLQ ist die perfekte Lösung für Anwendungen, die eine höhere kinetische Energie, hohe Wiederholgenauigkeit und ein verringertes Geräuschniveau erfordern. Die Serie RLQ ist gegenwärtig mit den Kolben-Ø 32, 40, 50 und 63 mm und mit einem Standard-Kolbenhub von 20 bis 100 mm lieferbar.
Die Serie CNA2 ist die Aktualisierung der bestehenden Serie CNA. Sie weist sowohl die Merkmale des bestehenden Produkts auf als auch Verbesserungen verschiedener Aspekte, wie z.B. eine erhöhte Dämpfungsleistung und Lebensdauer sowie ein geringeres Gewicht.Die Serie CNA2 kann in jeder Anwendung eingesetzt werden, bei der ein Zylinder mit Feststelleinheit benötigt wird: Anhalten in Zwischenstellung, Notausschaltungen, Schutz gegen Hinunterfallen der Werkstücke.
Wenn Sie nach einem kompakten Klemmzylinder mit Verriegelung suchen, ist unsere verbesserte Serie CLK2 die perfekte Lösung. Diese vollständig mit unseren vorhandenen CLK1-Produkten kompatiblen Klemmzylinder haben eine um 2 mm kürzere Zylinderlänge und eine deutlich verbesserte Gehäusekonstruktion. Sie sind als Standardvariante auch mit NPT-Gewinden lieferbar und lassen sich aus 3 Richtungen anschließen. Aufgrund ihres verbesserten Entriegelungsmechanismus, der eine einfachere Montage und Wartung erlaubt, eignet sich unsere CLK2-Serie ideal für das Aufrechterhalten eines geklemmten oder ungeklemmten Zustands.
Ein verbesserter Wirkungsgrad sowie eine stabilere Klemmung erreichen die Zylinder der Serie CNG durch die Anordnung mehrere Stahlkugellagerreihen. Der schwimmende Keilring sorgt hinsichtlich der Kolbenstangenexzentrizität für die Ausrichtung und für eine stabile Klemmkraft.(Entriegelungsdruck von 0.25MPa.....0.05MPa niedriger als bei herkömmlichen SMC Produkten).
Die Serie CLJ2 bietet einen Bremsmechanismus zum Stoppen der Kolbenstange in jeder Position beim Ausfahren oder Einfahren. Wählen Sie aus drei Bremsmechanismen die Einheit, die für die gewünschte Anwendung am besten geeignet ist. CLJ2 ist kompakt und von geringem Gewicht und gehört zur Produktreihe CJ2 von SMC.
Serie CLM2 bietet einen Bremsmechanismus, der die Kolbenstange in jeder Position stoppt, sowohl beim Einfahren als auch beim Ausfahren. SMC überlässt Ihnen mit drei verschiedenen Bremsmechanismen und vier Kolbengrößen die Wahl der besten Einheit für die gewünschte Anwendung. CLM2 ist kompakt und von geringem Gewicht und gehört zur Produktreihe.
Der Klemmzylinder der Serie CL1 ist ein Zylinder mit Verriegelung in den Endlagen; dieser enthält einen Ring, der von einer Federkraft und der am Zylinder angebrachten Last gekippt wird und somit die Kolbenstange klemmt. Dieser Zylinder bietet die Möglichkeit zum Anhalten in Zwischenstellung oder Schutz vor Herabfallen.
Serie CLG1 ist mit einem kompakten Verriegelungsmechanismus mit Verriegelung auf beiden Seiten ausgestattet. Die Kolbenstange kann in jeder Hubrichtung des Zylinders verriegelt werden. Sie bietet die Möglichkeit zum Anhalten in Zwischenstellung, Nothalt oder Schutz vor Herabfallen. Der Klemmzylinder CLG1 gehört zur Zylinderserie CG1 von SMC.
Der Führungszylinder MGC ist ideal für Bestückungsanwendungen mit Stoppen, Anheben und Schieben. Er kombiniert die Funktionen eines konventionellen Linearzylinders und einer verdrehgesicherten Einheit. Zur Ausstattung gehören standardmäßige pneumatische Dämpfung, Abschmiernippel und Eignung für Signalgeber. Weitere Merkmale sind Gleit- oder Kugellager, kompakte Bauform, einstellbare pneumatische Dämpfung und ein Antrieb mit Führung mit geringem Gewicht.
Die Zylinder mit Feststelleinheiten der Serie CLS sind ideal für Anwendungen, die Anhalten in Zwischenstellung, Nothalt oder Schutz vor Herabfallen erfordern. Die kompakte Verriegelungseinheit hat nur geringes Gewicht und ist platzsparend. Optional ist ein Signalgeber am Bremszylinder, so dass der Betriebszustand der Verriegelungseinheit (Bremskolben) mit Hilfe des Signals ermittelt werden kann. Durch Trennen von Verriegelungsmechanismus und Bremszylinder hat SMC die möglichen Einflüsse der Entriegelungsdruckluft durch Feuchtigkeit und Kondensation minimiert.
Der Zylinder mit Feststelleinheit der Serie CNS mit Verriegelung ist ideal für Anwendungen, die Anhalten in Zwischenstellung, Nothalt oder Schutz vor Herabfallen erfordern. Die kompakte Verriegelungseinheit ist platzsparend und ihre geschlossene Konstruktion und Trennung von Verriegelungsmechanismus und Kammer des Entriegelungsbolzens minimiert den Einfluss schlechter Luftqualität.