Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

SYJ300, 3/2-Wege-Magnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

  • Medium: Luft
  • Betriebsdruckbereich: (MPa): 0,15 bis 0,7
  • Umgebungs-/Medientemperatur: (°C): -10 bis 50 (nicht gefroren)
  • Max. Betriebsfrequenz (Hz): 10