Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VFR5000, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil, Ausführung interne und externe Verdrahtung, metrisch

  • VFR5000, Intern verdrahtet & extern verdrahtete Ausführungen
  • Max. Betriebsdruck: bis 0,9 MPa
  • Umgebungs- & Medientemperatur: Max. 50 °C
  • Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung.