Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VCL20/30/40, Direktbetätigt 2/2-Wege-Magnetventil für Öl

  • Dieses Produkt wird zukünftig durch die Serie Neue VX2 ersetzt. Nur noch Restbestände verfügbar.
  • Mehrzweckventil für Öl
  • Haltedruck: 5,0 MPa
  • Umgebungstemperatur: -20 bis 60 °C (Standard)
    -20 bis 100 °C (Hochtemp.)
  • Medientemperatur: -10 bis 60 °C (Standard)
    -10 bis 100 °C (Hochtemp.)
  • Ventilleck cm³/min: 0 (bei Öldruck)

Produkt konfigurieren

 
Serie
Ventilausführung
Spulenspannung
Elektrischer Eingang
Öffnung
Anschlussgröße
Gewinde
Isoliermaterial
Option
Q