Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Vakuumsauger mit rutschfester Faltenbalg Eigenschaft – ZP3M#B

  • Saugerdurchmesser: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
  • Spezielle rutschfeste Rippen
  • Material: FS61 (Gummi auf Fluorbasis)
  • Saugerhärte (Shore A: ±5°): 60º
  • Betriebstemperaturbereich der Oberfläche: 0 bis 200 ºC
  • Betriebstemperaturbereich des Adapters und des Stoßdämpfers: 0 bis 150 ºC
  • Maschenweite des Filtersiebs: 250 μm
  • Optionen: quadratischer, vertikaler Vakuumeinlass mit Außen- und Innengewinde.