Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, allgemeine Anwendungen, Steckverbindung, einfacher Einstellknopf, Universal - AS*3*1F

  • Anschlussgröße: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 12 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Ausführung
Kontrollmethode
Gewinde
Port Size
Tube Size
Option
Festgelegte Öffnung
Gehäuseoption
Sechskant-Kontermutter