Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kühl- und Temperiergerät/Umweltbeständige Ausführung - HRS-R

Umweltbeständige Ausführung

  • Verwendbar in rauen Umgebungen – Schutzklasse IP54 und Metallgehäuse
  • Geeignet für hohe Umgebungstemperaturen – Bis zu 45 °C
  • Optimieren Sie die Qualität Ihrer Prozesse – Temperaturstabilität von ± 0,1 °C.

u.v.m.

  • Kühlkapazität: 1,7 bis 4,5 kW
  • Temperatureinstellbereich: 5 bis 40 °C
  • Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose
  • Tank mit großem Volumen.

Produkt konfigurieren

 
Kühlleistung
Leitungsgewinde
Fehlerstromschutzschalter
Automatische Nachfülleinrichtung
Großer Tank Umlaufmedium
Hochdruckpumpe montiert
Gehäuse aus rostfreiem Stahl
SI-Einheiten