Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Lufttemperatursteuerung, Thermo-Trockner- IDH

  • Einstellbereich für die Ausgangstemperatur: 15 bis 30 °C
  • Ausgangstemperaturstabilität: ±0,1 °C
  • Einstellbereich für Ausgangsluftdruck: 0,15 bis 0,85 MPa
  • Drucktaupunkt am Ausgang: 10 °C
  • Filterfeinheit von: 0,01 µm.