Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Spezialzubehör, Schneidringverschraubung, T-Schraubverbindung mit Außengewinde - DY

  • Selbstausrichtungsanschlüsse H, DL, L, LL
  • Anwendbarer Außendurchmesser Leitung: Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
  • Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
  • Prüfdruck: 10 MPa
  • Betriebsmedium: Luft

Produkt konfigurieren

 
Modell