Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

SYJ5000, 4/2-, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion

  • Medium: Luft
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
  • mm²: Rohrversion 3 - 3,6;
    Flanschversion 4,5
  • Spulen-Nennspannung: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Umgebungs-/Medientemperatur: max. 50 °C

Produkt konfigurieren

 
Funktion
Anschluss
Entlüftung
Technische Daten
Spannung
Anschlusskabel
Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Gewinde
Option
Gehäuseoption