Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

SYJ3000-*WA, 4/2-, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion, M8-Stecker (IEC60947-5-2)

  • Medium: Luft
  • Betriebsdruckbereich: 0,15 - 0,7 MPa
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv): 5 Anschlüsse Rohrversion 0,9 (0,05)
    5 Anschlüsse Flanschversion mit Einzelanschlussplatte 1,8 (0,1)
  • Spulen-Nennspannung: 3, 5, 6, 12, 24 VDC
  • Umgebungs-/Medientemperatur: max. 50 °C

Produkt konfigurieren

 
Funktion
Anschluss
Entlüftung
Spannung
Anschlusskabel
Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Option