Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

SY7000-X701 2x 3/2-Wege-Magnetventil, Rohrversion/Flanschversion

  • Medium: Luft
  • Betriebsdruckbereich [MPa]: 0,15 bis 0,7
  • Umgebungs- und Medientemperatur [°C]: -10 bis 50 (nicht gefroren)
  • Betriebsspannung: 24, 12, 6, 5, 3 VDC / 100, 200, 110 [115], 220 [230] VAC
  • Gehäuse: staubgeschützt (DIN-Terminal und M8-Anschluss: IP65).

Produkt konfigurieren

 
Funktionsweise
Ausführung Mehrfachanschlussplatte
Spulenspezifikation
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Gewinde
Option