Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

SY7000, Interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

Die neuen Magnetventile der Serie SY von SMC Pneumatik in den Ausführungen SY3000 und SY5000 sind kompakt und leistungsfähig. SY3000 verfügt über eine Ventilbreite von 10 mm bei einem Durchfluss von 360 l/min (Entlüftung 470 l/min), das Modell SY5000 ist 15 mm breit und reguliert 840 l/min (Entlüftung 1060 l/min). Die neue Ventilserie übertrifft damit die Durchflussleistung bisheriger SY-Modelle von SMC Pneumatik um bis zu 80 Prozent. Damit können Zylinder mittlerer Größe jetzt schneller und mit reduzierter Zyklusdauer arbeiten, ohne dass größere und teure Magnetventile erforderlich sind. Die Ventile sind zudem so konzipiert, dass beide Größen auf einer Anschlussplatte verwendet werden können.Äußerst flexibel sind die neuen Magnetventile in ihren Anschlussoptionen. Es können gleichzeitig und unabhängig voneinander gerade oder winklige Fittinge unterschiedlicher Durchmesser oben, seitlich oder unten verwendet werden. Mit dem neuen unten liegenden Anschluss lassen sich elektrische und pneumatische Anschlüsse auch trennen. Die elektrischen Anschlussmöglichkeiten reichen von der Klemmbox über D-Sub- und Rundstecker bis hin zur seriellen Verdrahtung mit den gängigen Busprotokollen. Die Ventilserie SY3000/5000 bietet als „Baukastensystem" vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten wie die einfache Erweiterung mittels Mehrfachsteckverbinder oder das Stecken ungerader oder gerader Ventilplätze in beliebiger Anordnung.Die neue SY-Ventilserie ist mit den Dichtungsarten weichdichtender Schieber und Metallschieber verfügbar. Die Metallschieber sind für hohe Betriebsfrequenzen ausgelegt und ermöglichen eine Lebensdauer von bis zu 200 Millionen Schaltzyklen. Die Leistungsaufnahme der Ventile je Spule ist mit 0,15 W in der Energiesparausführung gering.Optional sind die Magnetventile mit einem Staudruck-Rückschlagventil erhältlich, das Fehlfunktionen des Zylinders vorbeugt. Eine farbige und gut sichtbare Handhilfsbetätigung erleichtert eine visuelle Überwachung der Ventilfunktion und gewährleistet die Betriebssicherheit. Die neue Magnetventil-Serie SY ist CE-konform und erfüllt die Anforderungen der Schutzarten IP67 und IP40.

Produkt konfigurieren

 
Funktionsweise
Montage/Anschluss
Dichtung
Pilotluft
Pilotventil
Spulenspezifikation
Spannung
Betriebsanzeige/Funkenlöschung/Polarität
Handhilfsbetätigung
A,B Anschlussgröße
Ausführung mit Anschlussgewinde A, B
Montageoption
Verdrahtungsangaben
Anschlussposition
Gewindeart Einzelanschlussplatte