Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

SY500, 3/2-Wege-Magnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion

  • Medium: Druckluft.
  • Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0,7 MPa.
  • Umgebungs- und Medientemperatur [°C]: -10 bis 50 (nicht gefroren).
  • Spulennennspannung [DC]: 24, 12 V.
  • Schutzart: IP67 (gemäß IEC60529).

Produkt konfigurieren

 
Funktionsweise
Elektromagnet
Pilotluft
Spulenspezifikation
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Anschlusskabellänge
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
A, B-Anschlussgröße
Gewinde
Option
Gehäuseoption
CE-Konformität