Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

SV1000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Magnetventil, alle Typen

  • Medium: Luft
  • Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0,7 MPa
  • Ansprechzeit (ms) (bei 0,5 MPa): 18 oder schneller
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50° C
  • Schutzart: IP67 (gemäß IEC529)

Produkt konfigurieren

 
Funktion
Pilotluft
Staudruck-Rückschlagventil
Spannung
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung