Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Spezialzubehör, Hochreiner Fluorpolymer-Anschluss, Steckverbindung, Schlauchanschluss - LQ2U

  • Dieses Produkt wird durch die neue Serie LQ1U abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information.
  • Reinraum-Fluorpolymeranschluss
  • Leitungsanschluss
  • Max. Betriebsdruck (bei 20°): 0,7 MPa
  • Betriebstemperatur: 0 bis 150 °C
  • Vielzahl an Größenkombinationen lieferbar

Produkt konfigurieren

 
Modell
Verschiedene Durchmesser B-Seite