Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Standardantrieb - LECSS/N-T

  • Unterstütztes Feldbusprotokoll: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP™ und SSCNET III/H
  • Netzwerkkartenausführung verfügbar
  • Kompatible elektrische Antriebsserien: LEY, LEF, LEJ
  • Optimierung der Transportlast und Geschwindigkeit
  • Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off – sicher abgeschaltetes Drehmoment)
  • Viele verschiedene Versorgungsspannungen erhältlich: 100 - 120 und 220 - 230 VAC (50/60 Hz).
  • Verschiedene kompatible Motorleistungen: 100 W, 200 W, 400 W, 750 W.

Produkt konfigurieren

 
Controller-Ausführung
Motor
Ausführung für Netzwerkkarten