Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

3-Finger-Greifer, Pneumatischer Greifer, Parallelausführung, Standard mit Staubschutzabdeckung - 25A-MHSJ3

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Kolben-Ø (mm): 10, 16, 20, 25, 32
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 120 cpm.

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Staubschutz
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl