Minimieren Sie die Trägheitsmomente Ihres Roboters – Mit einer Länge von nur 46,8 mm und einem Gewicht von nur 31 g
Wählen Sie Ihre optimale Lösung – Eine einfachwirkende Ausführung ist verfügbar
Verbessern Sie Ihre Performance – Ermöglicht einen größeren Öffnungs-/Schließhub und einen längeren Greifpunkt, mit derselben Bohrungsgröße und geringerem Platzbedarf
Präzise Handhabung, durch eine Präzisions-Linearführung – Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm.
Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.
Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
JMHZ2-
Lieferung: Möglicherweise nicht auf Lager Klicken Sie hier
für andere Varianten, die normalerweise auf Lager sind, oder SMC kontaktieren
Weiterführende HIlfestellung