Nicht registriert. Bitte kontaktieren Sie sales.at@smc.com
Online-Produktkatalog
Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.
Europäische Maschinenhersteller, die hoch leistungsfähige Kompaktzylinder gemäß ISO 21287 suchen, können dank der neuesten Entwicklung des weltweiten Marktführers SMC Pneumatics aufatmen: Die neue Generation – doppeltwirkende Penumatikzylinder der Serie C55.Konzipiert für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automatisierungstechnik, bietet die Serie C55 hervorragende Belastungsleistungen dank der einzigartigen elastischen Dämpfscheiben, Kolbenführungsband und Kolbenführung in den Modellen der gesamten Reihe. Europäische Maschinenhersteller, die nach Kompaktzylindern gemäß ISO mit Hublängen von bis zu 150 mm und den Vor-teilen standardisierter Montageabmessungen suchen, haben hiermit die perfek-te Lösung gefunden.Diese Zylinder, erhältlich mit den Standard-Kolbendurchmesser von 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100mm und kolbengeschwindigkeiten von 50 – 500 mm/sec, sind für einen Betriebsdruck von 0,05 – 1,0 MPa und Umgebungs- und Mediumtemperaturen von -10ºC bis +70ºC ausgelegt.Mit standardisierten Montageoptionen gemäß ISO 21287 ist dieser neue Zylinder die wirkungsvolle Ergänzung der SMC für die umfassenden Liste an Zylindern, die die ISO/VDMA erfüllen.
Der ISO/VDMA Normzylinder der Serie C95 in Zugstangenbauweise mit genormten Außenabmessungen entspricht der Norm VDMA24562. Zusätzlich zu Standarddichtungen und Kolbenband verwendet die Serie C95 eine "schwimmende" Dämpfungsdichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die Dichtung "Abbildung 8" exklusiv von SMC garantiert hohe Lebensdauer.
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar und wird durch die Serie C96-C (ø32-ø100) ersetzt.
Mit der Erweiterung unserer ISO-Zylinderserie C(P)96 können wir unseren Kunden nun flexiblere und leistungsstärkere Zylinder bieten. Die Zylinder sind jetzt in einer Ausführung mit verdrehsicherer Kolbenstange erhältlich CP96KW/C96KW. Sie bieten eine hohe Präzision und verfügen über eine Verdrehtoleranz von ±0.5º bzw. ±0.3º mit Durchmessern von jeweils Ø32 bis Ø63 bzw. Ø80 und Ø100. Darüber hinaus haben wir eine Leichtlaufzylinder-Ausführung mit reduziertem Gleitwiderstand eingeführt C96Y, die ideal für Transportanwendungen geeignet ist, die gleichmäßige Bewegungen bei niedrigem Druck erfordern. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Atmosphären ist die Serie C(P)96 jetzt auch in einer ATEX-konformen Variante erhältlich 55-C(P)96. Diese erfüllt die ATEX-Kategorie Zone 2 bzw. Zone 3 bei Montage eines Signalgebers. Angesichts der stetig steigenden Anzahl an standardmäßig verfügbaren Bestelloptionen und der Auswahl an Faltenbalgmaterialien gab es nie einen besseren Zeitpunkt, einen Blick auf unsere Zylinderserie C(P)96 zu werfen.
CP95 ist ein Druckluftzylinder nach ISO/VDMA.in Profilbauweise mit integrierten Zugstangen. Eine neue schwimmende Endlagendämpfung ermöglicht gleichmäßige Ausfahrbewegung. Präzise Abdeckungen und Zugstangenmuttern vereinfachen die Montage und erhöhen zudem die Lebensdauer des Zylinders.
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar und wird durch die Serie CP96-C (ø32-ø100) ersetzt.
Mit der Erweiterung unserer ISO-Zylinderserie C(P)96 können wir unseren Kunden nun flexiblere und leistungsstärkere Zylinder bieten. Die Zylinder sind jetzt in einer Ausführung mit verdrehsicherer Kolbenstange erhältlich CP96KW/C96KW. Sie bieten eine hohe Präzision und verfügen über eine Verdrehtoleranz von ±0.5º bzw. ±0.3º mit Durchmessern von jeweils Ø32 bis Ø63 bzw. Ø80 und Ø100. Darüber hinaus haben wir eine Leichtlaufzylinder-Ausführung mit reduziertem Gleitwiderstand eingeführt C96Y, die ideal für Transportanwendungen geeignet ist, die gleichmäßige Bewegungen bei niedrigem Druck erfordern. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Atmosphären ist die Serie C(P)96 jetzt auch in einer ATEX-konformen Variante erhältlich 55-C(P)96. Diese erfüllt die ATEX-Kategorie Zone 2 bzw. Zone 3 bei Montage eines Signalgebers. Angesichts der stetig steigenden Anzahl an standardmäßig verfügbaren Bestelloptionen und der Auswahl an Faltenbalgmaterialien gab es nie einen besseren Zeitpunkt, einen Blick auf unsere Zylinderserie C(P)96 zu werfen.
Low-Speed Zylinder der Serie CQ2X zeichnen sich durch verbesserten Leichtlaufeigenschaften aus. Der Mindestbetriebsdruck wurde im Vergleich zu Standardserien halbiert. Gleichmäßige Schubleistung ist gewährleistet. Alle Low-Speed-Zylinder haben die gleichen Abmessungen wie die Standard-Zylinder.