Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

4-Finger Greifer, Standard - 25A-MHS4

  • Maximale Greifkraft 268 N bei 0,5 MPa
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 120 cpm

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl