Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

SGCA, Ventil für Kühlmittel, Pneumatisch Betätigt

  • Pneumatisch Betätigt.
  • Betriebsdrücke bis 16 bar (SGC4, 5, 6 bis 10 bar).
  • Verwendbare Flüssigkeiten: Kühlschmiermittel.
  • Hohe Durchflussraten.
  • Lange Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen.
  • Geringe Leistungsaufnahme (0,35 W).
  • Signalgeber zur Zustandsabfrage können in SGC 2, 3 und 4 montiert werden.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 1 von 1 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Anleitungen

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

SGCA2-
Serie
Ventilausführung
Dichtungsmaterial
Druckbereich
Gewinde
Anschlussgröße
Montageposition Befestigungselement
Signalgeber
Anschlusskabellänge
Anzahl