Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Schrägsitzventil – JSB

Durchfluss erhöhen und Verluste minimieren

  • Hoher Durchflusses bei gleichzeitiger Minimierung der Druckverluste – Optimierter Fließweg des Ventilkörpers
  • Kostenreduzierung – Lange Lebensdauer bis zu 10 Millionen Zyklen
  • Platzsparend – nur 121,3 mm hoch.

u.v.m.

  • Verwendbare Medien: Luft, Wasser, Dampf
  • Durchfluss bis zu 87,5 (Cv-Faktor)
  • Anschlussgröße: 3/8" bis 2"
  • Gehäusematerial: rostfreier Stahl 316L
  • Antriebsmaterial: rostfreier Stahl 304.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

JSB-ST-S
Ventilgröße
Ventilausführung
Gehäusematerial
Dichtungsmaterial
Anschlussgröße
Gewindeart
Pilotkopfgröße
Pilotkopfmaterial