Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

S070, 3/2-Wege-Magnetventil, Kompaktausführung, direkt betätigt

  • Direkt gesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil
  • Ventilbreite: 7 mm
  • Gewicht: 5 g (Einzelventil)
  • Betriebsgeräusch: max. 38 dB(A)
  • Stromaufnahme: 0,35 W (std), 0,1 W (mit Stromsparkreis)