Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

25A-C(D)G1-Z, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Standard: doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Verwendetes Schmierfett geeignet für niedrige Taupunkte bis -70 ºC
  • Die Abmessungen und die wesentlichen technischen Daten entsprechen denen der Standard-Serie.

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Ausführung
Baugröße
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
  []
Kolbenstangenende
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl