Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Hochreine und chemikalienbeständige FEP Schlauchleitung, Rolle mit verstärkter Wellpappe - TH*-X64

  • Zugelassen gemäß FDA
  • Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 6 mm
  • Rollenlänge: 250 und 500 m
  • Betriebstemperatur: -20 bis 200 °C für Luft und 0 bis 100 °C für Wasser.

Produkt konfigurieren

 
Rollenlänge