Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

RJ

RJ
Für Anwendungen mit leichten Lasten, die ein schnelles Abbremsen bei geringen Geschwindigkeiten erfordern gibt es nun die perfekte Lösung: den neuen SMC-Stoßdämpfer für sanftes Abbremsen der Serie RJ. Die Serie RJ wurde ursprünglich für die Verwendung mit pneumatischen Schlitteneinheiten, kolbenstangenlosen Zylindern und Hub-Schwenkeinheiten konzipiert. Sie ermöglicht ein sanfteres Abbremsen und ist daher ideal für kleine Transporteinheiten geeignet, die in der Regel eine gleichmäßige Abbremsleistung erfordern. Diese neue Serie ist vollständig austauschbar mit der bereits existierenden Stoßdämpferserie RB und bietet mit ihrer patentierten spiralförmigen Nutkonstruktion eine hervorragende Lebensdauer und eine um 30% verringerte Dämpfungszeit. Die Serie ist jeweils in drei Energieaufnahmeausführungen 1, 3 und 10 (J) und Hublängen von 6, 7 und 12 mm erhältlich und ist die ideale Lösung, wenn ein sanftes Abbremsen gewünscht wird.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.