Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

PVQ

PVQ
Die neue Magnetventil-Serie PVQ ändert die Durchflusswerte schwankungsfrei und präzise über die externe Steuerung des Nennstroms. Somit benötigen Anwendungen mit unterschiedlichen Durchflusswerten nur noch ein Proportional-Magnetventil der Serie PVQ statt für jeden Durchflusswert ein separates 2/2 Wegeventil einsetzen zu müssen. Aufgrund einer besonderen Beschichtung der internen beweglichen Teile beträgt die Lebensdauer eines PVQ-Ventils rund 25 Millionen Betriebszyklen. Betriebsgeräusche beim Öffnen und Schließen des Ventils wurden auf ein Minimum reduziert. Mit einem Mindestbetriebsdruck von 0,1 Pascal sind die Proportional-Magnetventile auch für Vakuumanwendungen geeignet.Weitere technische Verbesserungen: Die Wiederholgenauigkeit beträgt weniger als drei, die Hysterese weniger als zehn Prozent. Beim Ausschalten der Spannungsversorgung schließt das Ventil automatisch. Ferner treten im ausgeschalteten Zustand weniger als fünf Kubikzentimeter Leckagen pro Minute auf. Die PVQ-Magnetventile sind mit Gehäuseteilen aus Messing oder rostfreiem Stahl lieferbar.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.