Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Luftfeuchtigkeitssensor – PSH

Luftfeuchtigkeit unter Kontrolle, Feuchtigkeit vermeiden

  • Schutz der Maschine vor Feuchtigkeit und Verbesserung der OEE – Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur
  • Optimieren des Einbauraums – Sensor und Anzeige in einer Einheit
  • Mit allen Vorteilen von IO-Link – gut vernetzt in der Welt der Automatisierung
  • Benutzerfreundliche Überwachung der Anlage – 2-zeilige Anzeige zur Darstellung verschiedener Messwerte.

u.v.m.

  • Verwendbare Medien: Druckluft, nicht korrosives Gas
  • Einstellbereich der relativen Feuchtigkeit: 0 bis 100 %
  • Anzeigegenauigkeit der relativen Feuchtigkeit: ±5 % RH ±1 Stelle
  • Temperatureinstellbereich: -5 bis 55 °C
  • Temperaturanzeigebereich: ±3 °C ±1 Stelle
  • 3-farbige/2-zeilige Anzeige
  • Anschlussgröße: R1/8
  • IP65.

Produkt konfigurieren

 
Ausgangsdaten
Technische Daten der Einheit
Anschlussdaten
Option 1
Option 2
Option 3