Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

PSE300, Drucksensorkontroller

  • Dieses Produkt ist nicht mehrlieferbar und wird ersetzt durch die Serie PSE300A. Mehr Information.
  • Drucksensorsteuerung
  • Ansprechzeit: 1 ms oder schneller
  • Auflösung Einstelldruck: 1/1000
  • Wiederholbarkeit: ¹0,1 % F.S. oder geringer
  • Schutzart: IP40