Der elektronische Druckschalter der Serie PS1 ist für positiven Druck und Vakuum erhältlich. PS1 ist besonders kompakt und leicht. Die Abmessungen sind 13B X 10H X 30L (mm) für die Standardausführung ohne Anschlussteil. Ein 2-Kabel-Schalter ist für einen NPN oder PNP-Ausgang anwendbar.
Der elektronische Druckschalter der Serie PS1 ist für positiven Druck und Vakuum erhältlich. PS1 ist besonders kompakt und leicht. Die Abmessungen sind 13B X 10H X 30L (mm) für die Standardausführung ohne Anschlussteil. Ein 2-Kabel-Schalter ist für einen NPN oder PNP-Ausgang anwendbar.
Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.
Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
PS00-L
Lieferung: Möglicherweise nicht auf Lager Klicken Sie hier
für andere Varianten, die normalerweise auf Lager sind, oder SMC kontaktieren
Weiterführende HIlfestellung