Elektrischer Antrieb/ Schlittenausführung (Verbesserte Staub- und Spritzwasserschutz) Serie LEFSW Produktbeschreibung Katalog (englisch) Elektrischer Antrieb/ Schlittenausführung (Verbesserte Staub- und Spritzwasserschutz) Ein staubdichter und spritzwassergeschützter Schlittenantrieb (entspricht IP65).Neuentwickeltes, spezielles verschleißfestes Dichtungsband.An der Unterseite ist ein spezielles verschleißfestes Dichtungsband angebracht, verhindert das Eindringen von Staub und Wasser.Mit internem batterielosem Absolut-Encoder.Neustart von der letzten Stopp-Position nach Wiederherstellung der Stromversorgung möglich.Reduzierter Wartungsaufwand (keine Batteriemanagement oder -wechsel erforderlich).Arbeitslast: Max. 65 kg (Größe 40, Steigung B)Hub: Max. 1200 mm (Größe 40). Produktkatalog
Motorlose Ausführung Serie LET-X11 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Motorlose Ausführung Elektrischer Riemenantrieb für hohe Lasten (LET-X11-Serie) wurde hinzugefügt [Neu]Motor und Controller sind aufeinander abgestimmtKompatible Motoren von 18 Hersteller. Produktkatalog
Luftmengenregler Serie IN502-44/45/46 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Luftmengenregler Erweiterung des Nenndurchflussbereichs: 200 bis 2000 l/min [Neu]Automatische Einstellung der DurchflussmengeTrockene Luft, N2Regelgenauigkeit: ±5 % v.E.Ansprechzeit: 0,5 s oder wenigerPlatzsparend und reduzierter Aufwand für Verrohrung, Verdrahtung und MontageVerschiedene Fettsorten können ausgewählt werdenFett, das mit niedrigen Taupunkten kompatibel ist, weiße Vaseline, Fett für LebensmittelIO-Link Kompatibel. Produktkatalog
Kühl- und Temperiergerät mit Low-GWP-Kältemittel Serie HRZF Produktbeschreibung Katalog (englisch) Kühl- und Temperiergerät mit Low-GWP-Kältemittel Kühl- und Temperiergerät mit Low-GWP-KältemittelGWP: 148∗ ∗ basierend auf dem IPCC AR4EU-Kältemittelvorschriften: GWP150 oder darunterUS-Kältemittelvorschriften: GWP700 oder darunterKalifornische, US-Kältemittelvorschriften: GWP750 oder darunterUmweltfreundliches R454C als Kältemittel (Nicht für Lufttransport verfügbar)Eine effektivere Energieeinsparung wird durch den Einsatz eines DC-Inverter-Kompressors und einer Inverter-Pumpe erreicht. Produktkatalog
Edelstahl-Drosselrückschlagventil (Max. Betriebstemperatur: 150°C) Inline-Ausführung Serie ASG Produktbeschreibung Katalog (englisch) Edelstahl-Drosselrückschlagventil (Max. Betriebstemperatur: 150°C) Inline-Ausführung Verbesserte Korrosions-/Hitzebeständigkeit durch die EdelstahlkonstruktionGeeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Spritzwasser und dort, wo Kupfer und Zink nicht verwendet werden könnenWerkstoff: Edelstahl 316 (Außenteile)∗, FKM (Dichtung)∗Gehäusekörper A aus Edelstahl 304 Max. Betriebstemperatur: 150°CNSF H1-Fett Produktkatalog
Puls-Blas-Ventil Serie AXTS040-X202 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Puls-Blas-Ventil Der Druck-Höchstwert der pulsierenden Luft sorgt für einen effizienten AusblasvorgangCO2-Emissionen (Luftverbrauch): 50 % reduziertEine Steuerung zur Impulserzeugung ist nicht erforderlich.Individuell einstellbare ON/OFF-Intervalle.Eingebaute Pilotventilkonstruktion ermöglicht gleichmäßige Blasanwendungen. Produktkatalog
Pneumatischer Kompaktschlitten Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Serie MXH2 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Pneumatischer Kompaktschlitten Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Kolbendurchmesser Ø 25 wurde hinzugefügt. [Neu]Gleiche Breite wie Größe Ø 20Zulässiges Moment: max. 1,4-mal höher als bei Größe Ø 20Verbesserte Steifigkeit der Linearführung reduziert den Schlittenversatz um 48 %Versatz durch Längskräfte: verringert um 48 % (0,31 mm→0,16 mm)Versatz durch Querkräfte: verringert um 63 % (0,24 mm→0,09 mm)Versatz durch Seitenkräfte: verringert um 90 % (0,06 mm→0,006 mm)Max. Standardhub: 150 mm (für Ø 20, Ø 25)Gewicht: verringert um max. 6 % (194 g→182 g)Abmessungen für Montage und Länge entsprechen der bestehenden MXH-Serie. Produktkatalog
Elastische Greiferfinger Serie MH-X7654 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Elastische Greiferfinger Die Greiferfinger aus hochelastischen Gummiplatten ermöglichen das Greifen von unförmigen WerkstückenDie Greiferfinger benötigen keine FormanpassungErmöglicht das Greifen von dicht aneinander gereihten WerkstückenDie Halterungen für die hochelastischen Gummiplatten werden kundenseitig und applikationsabhängig gefertigtWerkstoff- Silikonkautschuk (blau)Dieses Material entspricht den FDA-Spezifikationen(U.S. Food and Drug Administration) und dem Japan Food Sanitation Act Vorschriften- EPDM (Schwarz). Produktkatalog
Kompaktzylinder/Hochleistungs-Typ Serie CQE Produktbeschreibung Katalog (englisch) Kompaktzylinder/Hochleistungs-Typ Theoretische Kraft: 1,5-fache höherIm Vergleich mit gleichen Baugrößen der CQ2-SerieDie theoretisch höhere Kraft wird durch die polygonale Kolbenform erreichtDruckluftenergieersparnisDer Versorgungsdruck kann um 0,17 MPa verringert werdenDie gleiche theoretische Zylinderkraft, im Vergleich zur Standard CQ2 Serie, wird mit verringertem Versorgungsdruck erreicht. Produktkatalog
Mehrfach-Controller Serie JXD1-M Produktbeschreibung Katalog (englisch) Mehrfach-Controller Bis zu 16 Achsen können verbunden werdenbei Einsatz von max. 8 ControllernLüfterloses Design (kein Kühlventilator)Systeme ohne Kühlventilator sind wartungsfrei (kein Ventilatoraustausch erforderlich)Betriebstemperaturbereich: 0 bis 55°CKommunikationsprotokolleCC-LinkEtherNet/IP™Kabel usw. können von der Vorderseite angebracht werden. Produktkatalog