Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktvorschau

Zeige 1 bis 10 von 12 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Elektrischer Antrieb/ Schlittenausführung (Verbesserte Staub- und Spritzwasserschutz)

Serie LEFSW

Elektrischer Antrieb/ Schlittenausführung (Verbesserte Staub- und Spritzwasserschutz)

  • Ein staubdichter und spritzwassergeschützter Schlittenantrieb (entspricht IP65).
    Neuentwickeltes, spezielles verschleißfestes Dichtungsband.
    An der Unterseite ist ein spezielles verschleißfestes Dichtungsband angebracht, verhindert das Eindringen von Staub und Wasser.
  • Mit internem batterielosem Absolut-Encoder.
    Neustart von der letzten Stopp-Position nach Wiederherstellung der Stromversorgung möglich.
    Reduzierter Wartungsaufwand (keine Batteriemanagement oder -wechsel erforderlich).
  • Arbeitslast: Max. 65 kg (Größe 40, Steigung B)
  • Hub: Max. 1200 mm (Größe 40).

Motorlose Ausführung

Serie LET-X11

Motorlose Ausführung

  • Elektrischer Riemenantrieb für hohe Lasten (LET-X11-Serie) wurde hinzugefügt [Neu]
  • Motor und Controller sind aufeinander abgestimmt
  • Kompatible Motoren von 18 Hersteller.

Luftmengenregler

Serie IN502-44/45/46

Luftmengenregler

  • Erweiterung des Nenndurchflussbereichs: 200 bis 2000 l/min [Neu]
  • Automatische Einstellung der Durchflussmenge
  • Trockene Luft, N2
  • Regelgenauigkeit: ±5 % v.E.
  • Ansprechzeit: 0,5 s oder weniger
  • Platzsparend und reduzierter Aufwand für Verrohrung, Verdrahtung und Montage
  • Verschiedene Fettsorten können ausgewählt werden
    Fett, das mit niedrigen Taupunkten kompatibel ist, weiße Vaseline, Fett für Lebensmittel
  • IO-Link Kompatibel.

Kühl- und Temperiergerät mit Low-GWP-Kältemittel

Serie HRZF

Kühl- und Temperiergerät mit Low-GWP-Kältemittel

  • Kühl- und Temperiergerät mit Low-GWP-Kältemittel
    GWP: 148∗ ∗ basierend auf dem IPCC AR4
    EU-Kältemittelvorschriften: GWP150 oder darunter
    US-Kältemittelvorschriften: GWP700 oder darunter
    Kalifornische, US-Kältemittelvorschriften: GWP750 oder darunter
  • Umweltfreundliches R454C als Kältemittel (Nicht für Lufttransport verfügbar)
  • Eine effektivere Energieeinsparung wird durch den Einsatz eines DC-Inverter-Kompressors und einer Inverter-Pumpe erreicht.

Edelstahl-Drosselrückschlagventil (Max. Betriebstemperatur: 150°C) Inline-Ausführung

Serie ASG

Edelstahl-Drosselrückschlagventil (Max. Betriebstemperatur: 150°C) Inline-Ausführung

  • Verbesserte Korrosions-/Hitzebeständigkeit durch die Edelstahlkonstruktion
    Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Spritzwasser und dort, wo Kupfer und Zink nicht verwendet werden können
  • Werkstoff: Edelstahl 316 (Außenteile)∗, FKM (Dichtung)
    ∗Gehäusekörper A aus Edelstahl 304
  • Max. Betriebstemperatur: 150°C
  • NSF H1-Fett

Puls-Blas-Ventil

Serie AXTS040-X202

Puls-Blas-Ventil

  • Der Druck-Höchstwert der pulsierenden Luft sorgt für einen effizienten Ausblasvorgang
  • CO2-Emissionen (Luftverbrauch): 50 % reduziert
  • Eine Steuerung zur Impulserzeugung ist nicht erforderlich.
    Individuell einstellbare ON/OFF-Intervalle.
  • Eingebaute Pilotventilkonstruktion ermöglicht gleichmäßige Blasanwendungen.

Pneumatischer Kompaktschlitten Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25

Serie MXH2

Pneumatischer Kompaktschlitten Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25

  • Kolbendurchmesser Ø 25 wurde hinzugefügt. [Neu]
  • Gleiche Breite wie Größe Ø 20
    Zulässiges Moment: max. 1,4-mal höher als bei Größe Ø 20
  • Verbesserte Steifigkeit der Linearführung reduziert den Schlittenversatz um 48 %
    Versatz durch Längskräfte: verringert um 48 % (0,31 mm→0,16 mm)
    Versatz durch Querkräfte: verringert um 63 % (0,24 mm→0,09 mm)
    Versatz durch Seitenkräfte: verringert um 90 % (0,06 mm→0,006 mm)
  • Max. Standardhub: 150 mm (für Ø 20, Ø 25)
  • Gewicht: verringert um max. 6 % (194 g→182 g)
  • Abmessungen für Montage und Länge entsprechen der bestehenden MXH-Serie.

Elastische Greiferfinger

Serie MH-X7654

Elastische Greiferfinger

  • Die Greiferfinger aus hochelastischen Gummiplatten ermöglichen das Greifen von unförmigen Werkstücken
  • Die Greiferfinger benötigen keine Formanpassung
  • Ermöglicht das Greifen von dicht aneinander gereihten Werkstücken
    Die Halterungen für die hochelastischen Gummiplatten werden kundenseitig und applikationsabhängig gefertigt
  • Werkstoff
    - Silikonkautschuk (blau)
    Dieses Material entspricht den FDA-Spezifikationen
    (U.S. Food and Drug Administration) und dem Japan Food Sanitation Act Vorschriften
    - EPDM (Schwarz).

Kompaktzylinder/Hochleistungs-Typ

Serie CQE

Kompaktzylinder/Hochleistungs-Typ

  • Theoretische Kraft: 1,5-fache höher
  • Im Vergleich mit gleichen Baugrößen der CQ2-Serie
  • Die theoretisch höhere Kraft wird durch die polygonale Kolbenform erreicht
  • Druckluftenergieersparnis
    Der Versorgungsdruck kann um 0,17 MPa verringert werden
    Die gleiche theoretische Zylinderkraft, im Vergleich zur Standard CQ2 Serie, wird mit verringertem Versorgungsdruck erreicht.

Mehrfach-Controller

Serie JXD1-M

Mehrfach-Controller

  • Bis zu 16 Achsen können verbunden werden
    bei Einsatz von max. 8 Controllern
  • Lüfterloses Design (kein Kühlventilator)
    Systeme ohne Kühlventilator sind wartungsfrei (kein Ventilatoraustausch erforderlich)
  • Betriebstemperaturbereich: 0 bis 55°C
  • Kommunikationsprotokolle
    CC-Link
    EtherNet/IP™
  • Kabel usw. können von der Vorderseite angebracht werden.