64-Stationen Mehrfachanschlussplatte, 5-Wege Magnetventilen und Steckverbindung Serie JSY3000-L Produktbeschreibung Katalog (englisch) 64-Stationen Mehrfachanschlussplatte, 5-Wege Magnetventilen und Steckverbindung Ventilstationen/Anzahl der Ausgänge: 4 bis 64 Stationen∗ /128 Punkte∗ Die Stationen sind nur um ein Vielfaches von 4 erhältlichPlatzersparnis, reduzierte Anzahl von SI-Einheiten, reduzierter Verdrahtungsaufwand. Produktkatalog
64-Stationen Mehrfachanschlussplatte, 5-Wege Magnetventilen und Steckverbindern mit integrierten elektropneumatischen Druckreglern Serie JSY3000-P Produktbeschreibung Katalog (englisch) 64-Stationen Mehrfachanschlussplatte, 5-Wege Magnetventilen und Steckverbindern mit integrierten elektropneumatischen Druckreglern Magnetventile und elektropneumatische Regler kombiniert auf MehrfachanschlussplatteVentilstationen/Anzahl der Ausgänge: für 4 bis 64 Stationen∗ /128 Punkte∗ Die Stationen sind nur um ein Vielfaches von 4 erhältlichElektropneumatische Druckregler: 1 bis 4 E/A-Einheit-Stationen: Max. 8 StationenDie Integration der Geräte ermöglicht eine zentrale Verwaltung der Steuerung sowie eine Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes, reduzierte Anzahl von SI-Einheiten und Kompaktheit. Produktkatalog
Ionisator / Slim Bar Typ mit separatem Controller Serie IZT44/45 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Ionisator / Slim Bar Typ mit separatem Controller Kraftvoller Abbau von statischer Elektrizität bei hochgeladenen WerkstückenPuls-AC-Typ, hochdichte Emitter-Anordnung (6-fache Anzahl von Emittern∗)∗ Im Vergleich zum bestehenden ModellMontage bei geringem Raum (Höhe 23 mm x Breite 20 mm)Kann durch Lücken zwischen den Geräten installiert werdenVerbesserte Installation, Austausch und Wartung auch bei engen RäumenKraftvoller Abbau von statischer Elektrizität auch ohne Luftzufuhr möglichHochgeschwindigkeits-Entladung: Entladungszeit um ca. 60% reduziertGleichzeitiger Abbau statischer Elektrizität in 2 Richtungen durch Abzweigkabel2 Ionisationsstäbe können an ein Hochspannungsnetzteil angeschlossen werdenBis zu 4 Hochspannungsnetzteile können an ein Steuergerät angeschlossen werden (IZT45)Flexibles Layout mit verschiedenen Modulanschlussmethoden möglich (IZT45)Maximaler Installationsabstand zwischen Controller und Ionisierer-Stab: 15 m. Produktkatalog
Vakuum-Greifersystem (Schaumstoff-Typ) Serie ZGS Produktbeschreibung Katalog (englisch) Vakuum-Greifersystem (Schaumstoff-Typ) Eignet sich für die Palettierung von Wellpappe uswBeinhaltet alle Funktionen und Elemente für die VakuumerzeugungEjektor-Einheit(Ejektor, Zufuhrventil/Ablassventil, Schalldämpfer, Druckschalter)Nach Anschluss von einem Elektrokabel und einer Luftleitung sofort einsatzbereitgeringes Gewicht: 3,9 kg∗ Reduzierung der Roboterbelastung∗ Für ZGSNPK-400240BS4-RM1C8CO2-Emissionen (Luftverbrauch) (SMC-Vergleich)erreicht durch neues Ejektor-Design227 L/min (ANR) ← 270 L/min (ANR)Im Vergleich zu ZL6H (Versorgungsdruck: 0,6 MPa). Produktkatalog
Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 1,5 fach höher Kraft Serie C55/CD55 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 1,5 fach höher Kraft ISO 21287 Kompaktzylinder1,8-fach höhere Seitenlast [Neu]Die zulässige Seitenlast wurde durch die Änderung des Lagermaterials erhöht (für ø20)Maximaler Zylinderhub auf 300 mm erweitert [Neu]Standardisierung der durchgehenden Kolbenstange (C55W), Bestelloptionen (Made to Order) und Sonderanfertigungen [Neu]Änderung der Kolbenstangenenden-Form (-XA□)Hitzebeständiger Zylinder (-10°C bis 150°C) (-XB6)Langsamlauf-Zylinder (5 bis 50 mm/s) (-XB13). Produktkatalog
Kompaktzylinder Serie CQ2/CDQ2 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Kompaktzylinder Erweiterung der Serie um die Kolbendurchmesser Ø 4, Ø 6 und Ø 10 [Neu]Durchgehende Kolbendurchmesser von Ø 4 bis Ø 200Platzsparender Zylinder mit kompaktem GehäuseSignalgeber können an 4 Oberflächen montiert werden (1 Fläche für Ø 6 und Ø 10, 2 Flächen für Ø 12 bis Ø 25)Kein Überstand der SignalgeberGewicht: Reduziert um 5 bis 13% (im Vergleich zur bestehenden CQ2-Serie)Erweiterung mit kompakter Fußhalterungen und doppelter Gabelzapfenhalterung [Neu]Erhältlich mit Gelenkkopfhalterung und/oder Befestigungsschrauben (es entfällt die separate Bestellung der Halterungen für den jeweiligen Zylinder)Mit Signalgeber (CDQ2 Serie: CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW, CDQP2, CDQ2#S, CDBQ2) Produktkatalog
Direktbetätigt/Pilotgesteuert 2-Wege-Magnetventil Serie JSX/JSX# Produktbeschreibung Katalog (englisch) Direktbetätigt/Pilotgesteuert 2-Wege-Magnetventil Erweiterung der JSXD Serie (N.O. Spezifikation) mit Pilotsteuerung [Neu]Erweiterung des Vakuum-Typs mit direkt Betätigung (Serie JSX##V) [Neu]Erweiterung des Dampf-Typs mit direkt Betätigung (Serie JSX##S) [Neu]Erweiterung des Hochdruck-Typs mit direkt Betätigung (Serie JSX##H) [Neu]Verbesserte Beständigkeit durch Edelstahl-Spulenabdeckung【IP67 enclosure/NEMA4X∗】∗ IP65 für Modelle mit DIN-KlemmePlatzsparendKompakt: Ventilvolumen um 25% reduziert∗, Leichtgewicht: Gewicht um 30% reduziert∗∗ Verglichen mit dem bestehenden ModellEnergieeinsparungSpulenkraft: 10% Steigerung∗, Stromverbrauch: 14% Reduzierung∗∗ Verglichen mit dem bestehenden Modell360° Zuführung des Kabels möglichVerbesserte Witterungsbeständigkeit in Außenbereichen. Produktkatalog
Elektrischer Antrieb/ Schlittenausführung (Verbesserte Staub- und Spritzwasserschutz) Serie LEFSW Produktbeschreibung Katalog (englisch) Elektrischer Antrieb/ Schlittenausführung (Verbesserte Staub- und Spritzwasserschutz) Ein staubdichter und spritzwassergeschützter Schlittenantrieb (entspricht IP65).Neuentwickeltes, spezielles verschleißfestes Dichtungsband.An der Unterseite ist ein spezielles verschleißfestes Dichtungsband angebracht, verhindert das Eindringen von Staub und Wasser.Mit internem batterielosem Absolut-Encoder.Neustart von der letzten Stopp-Position nach Wiederherstellung der Stromversorgung möglich.Reduzierter Wartungsaufwand (keine Batteriemanagement oder -wechsel erforderlich).Arbeitslast: Max. 65 kg (Größe 40, Steigung B)Hub: Max. 1200 mm (Größe 40). Produktkatalog
Motorlose Ausführung Serie LET-X11 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Motorlose Ausführung Elektrischer Riemenantrieb für hohe Lasten (LET-X11-Serie) wurde hinzugefügt [Neu]Motor und Controller sind aufeinander abgestimmtKompatible Motoren von 18 Hersteller. Produktkatalog
Luftmengenregler Serie IN502-44/45/46 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Luftmengenregler Erweiterung des Nenndurchflussbereichs: 200 bis 2000 l/min [Neu]Automatische Einstellung der DurchflussmengeTrockene Luft, N2Regelgenauigkeit: ±5 % v.E.Ansprechzeit: 0,5 s oder wenigerPlatzsparend und reduzierter Aufwand für Verrohrung, Verdrahtung und MontageVerschiedene Fettsorten können ausgewählt werdenFett, das mit niedrigen Taupunkten kompatibel ist, weiße Vaseline, Fett für LebensmittelIO-Link Kompatibel. Produktkatalog
Kühl- und Temperiergerät mit Low-GWP-Kältemittel Serie HRZF Produktbeschreibung Katalog (englisch) Kühl- und Temperiergerät mit Low-GWP-Kältemittel Kühl- und Temperiergerät mit Low-GWP-KältemittelGWP: 148∗ ∗ basierend auf dem IPCC AR4EU-Kältemittelvorschriften: GWP150 oder darunterUS-Kältemittelvorschriften: GWP700 oder darunterKalifornische, US-Kältemittelvorschriften: GWP750 oder darunterUmweltfreundliches R454C als Kältemittel (Nicht für Lufttransport verfügbar)Eine effektivere Energieeinsparung wird durch den Einsatz eines DC-Inverter-Kompressors und einer Inverter-Pumpe erreicht. Produktkatalog
Edelstahl-Drosselrückschlagventil (Max. Betriebstemperatur: 150°C) Inline-Ausführung Serie ASG Produktbeschreibung Katalog (englisch) Edelstahl-Drosselrückschlagventil (Max. Betriebstemperatur: 150°C) Inline-Ausführung Verbesserte Korrosions-/Hitzebeständigkeit durch die EdelstahlkonstruktionGeeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Spritzwasser und dort, wo Kupfer und Zink nicht verwendet werden könnenWerkstoff: Edelstahl 316 (Außenteile)∗, FKM (Dichtung)∗Gehäusekörper A aus Edelstahl 304 Max. Betriebstemperatur: 150°CNSF H1-Fett Produktkatalog
Pneumatischer Kompaktschlitten Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Serie MXH2 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Pneumatischer Kompaktschlitten Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Kolbendurchmesser Ø 25 wurde hinzugefügt. [Neu]Gleiche Breite wie Größe Ø 20Zulässiges Moment: max. 1,4-mal höher als bei Größe Ø 20Verbesserte Steifigkeit der Linearführung reduziert den Schlittenversatz um 48 %Versatz durch Längskräfte: verringert um 48 % (0,31 mm→0,16 mm)Versatz durch Querkräfte: verringert um 63 % (0,24 mm→0,09 mm)Versatz durch Seitenkräfte: verringert um 90 % (0,06 mm→0,006 mm)Max. Standardhub: 150 mm (für Ø 20, Ø 25)Gewicht: verringert um max. 6 % (194 g→182 g)Abmessungen für Montage und Länge entsprechen der bestehenden MXH-Serie. Produktkatalog
Kompaktzylinder/Hochleistungs-Typ Serie CQE Produktbeschreibung Katalog (englisch) Kompaktzylinder/Hochleistungs-Typ Theoretische Kraft: 1,5-fache höherIm Vergleich mit gleichen Baugrößen der CQ2-SerieDie theoretisch höhere Kraft wird durch die polygonale Kolbenform erreichtDruckluftenergieersparnisDer Versorgungsdruck kann um 0,17 MPa verringert werdenDie gleiche theoretische Zylinderkraft, im Vergleich zur Standard CQ2 Serie, wird mit verringertem Versorgungsdruck erreicht. Produktkatalog
Mehrfach-Controller Serie JXD1-M Produktbeschreibung Katalog (englisch) Mehrfach-Controller Bis zu 16 Achsen können verbunden werdenbei Einsatz von max. 8 ControllernLüfterloses Design (kein Kühlventilator)Systeme ohne Kühlventilator sind wartungsfrei (kein Ventilatoraustausch erforderlich)Betriebstemperaturbereich: 0 bis 55°CKommunikationsprotokolleCC-LinkEtherNet/IP™Kabel usw. können von der Vorderseite angebracht werden. Produktkatalog
[Kompatibel mit Mehrfach-Controller] Elektrische Aktuatoren in Schlitten- und Kolbenstangenausführung Serie LE2FS_H/LE2Y_H Produktbeschreibung Katalog (englisch) [Kompatibel mit Mehrfach-Controller] Elektrische Aktuatoren in Schlitten- und Kolbenstangenausführung Kompatibel mit Mehrfach-Controller (JXD1-M)es können bis zu 16 Achsen verbunden werdenJährliche CO2-Emissionen um bis zu 38% reduziert durch Optimierung der Motorsteuerung (SMC Vergleich)8,7 kg-CO2e/Jahr (14,1)*Die Zahlenwerte variieren je nach BetriebsbedingungenBatterieloser Absolut-Encoderein Neustart von der letzten Stopp-Position ist ohne Referenzierung möglich. Produktkatalog