Kühl- und Temperiergerät mit Low-GWP-Kältemittel Serie HRZF Produktbeschreibung Katalog (englisch) Kühl- und Temperiergerät mit Low-GWP-Kältemittel Kühl- und Temperiergerät mit Low-GWP-KältemittelGWP: 148∗ ∗ basierend auf dem IPCC AR4EU-Kältemittelvorschriften: GWP150 oder darunterUS-Kältemittelvorschriften: GWP700 oder darunterKalifornische, US-Kältemittelvorschriften: GWP750 oder darunterUmweltfreundliches R454C als Kältemittel (Nicht für Lufttransport verfügbar)Eine effektivere Energieeinsparung wird durch den Einsatz eines DC-Inverter-Kompressors und einer Inverter-Pumpe erreicht. Produktkatalog
Edelstahl-Drosselrückschlagventil (Max. Betriebstemperatur: 150°C) Inline-Ausführung Serie ASG Produktbeschreibung Katalog (englisch) Edelstahl-Drosselrückschlagventil (Max. Betriebstemperatur: 150°C) Inline-Ausführung Verbesserte Korrosions-/Hitzebeständigkeit durch die EdelstahlkonstruktionGeeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Spritzwasser und dort, wo Kupfer und Zink nicht verwendet werden könnenWerkstoff: Edelstahl 316 (Außenteile)∗, FKM (Dichtung)∗Gehäusekörper A aus Edelstahl 304 Max. Betriebstemperatur: 150°CNSF H1-Fett Produktkatalog
Pneumatischer Kompaktschlitten Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Serie MXH2 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Pneumatischer Kompaktschlitten Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Kolbendurchmesser Ø 25 wurde hinzugefügt. [Neu]Gleiche Breite wie Größe Ø 20Zulässiges Moment: max. 1,4-mal höher als bei Größe Ø 20Verbesserte Steifigkeit der Linearführung reduziert den Schlittenversatz um 48 %Versatz durch Längskräfte: verringert um 48 % (0,31 mm→0,16 mm)Versatz durch Querkräfte: verringert um 63 % (0,24 mm→0,09 mm)Versatz durch Seitenkräfte: verringert um 90 % (0,06 mm→0,006 mm)Max. Standardhub: 150 mm (für Ø 20, Ø 25)Gewicht: verringert um max. 6 % (194 g→182 g)Abmessungen für Montage und Länge entsprechen der bestehenden MXH-Serie. Produktkatalog
Kompaktzylinder/Hochleistungs-Typ Serie CQE Produktbeschreibung Katalog (englisch) Kompaktzylinder/Hochleistungs-Typ Theoretische Kraft: 1,5-fache höherIm Vergleich mit gleichen Baugrößen der CQ2-SerieDie theoretisch höhere Kraft wird durch die polygonale Kolbenform erreichtDruckluftenergieersparnisDer Versorgungsdruck kann um 0,17 MPa verringert werdenDie gleiche theoretische Zylinderkraft, im Vergleich zur Standard CQ2 Serie, wird mit verringertem Versorgungsdruck erreicht. Produktkatalog
Mehrfach-Controller Serie JXD1-M Produktbeschreibung Katalog (englisch) Mehrfach-Controller Bis zu 16 Achsen können verbunden werdenbei Einsatz von max. 8 ControllernLüfterloses Design (kein Kühlventilator)Systeme ohne Kühlventilator sind wartungsfrei (kein Ventilatoraustausch erforderlich)Betriebstemperaturbereich: 0 bis 55°CKommunikationsprotokolleCC-LinkEtherNet/IP™Kabel usw. können von der Vorderseite angebracht werden. Produktkatalog
[Kompatibel mit Mehrfach-Controller] Elektrische Aktuatoren in Schlitten- und Kolbenstangenausführung Serie LE2FS_H/LE2Y_H Produktbeschreibung Katalog (englisch) [Kompatibel mit Mehrfach-Controller] Elektrische Aktuatoren in Schlitten- und Kolbenstangenausführung Kompatibel mit Mehrfach-Controller (JXD1-M)es können bis zu 16 Achsen verbunden werdenJährliche CO2-Emissionen um bis zu 38% reduziert durch Optimierung der Motorsteuerung (SMC Vergleich)8,7 kg-CO2e/Jahr (14,1)*Die Zahlenwerte variieren je nach BetriebsbedingungenBatterieloser Absolut-Encoderein Neustart von der letzten Stopp-Position ist ohne Referenzierung möglich. Produktkatalog