64-Stationen Mehrfachanschlussplatte, 5-Wege Magnetventilen und Steckverbindung Serie JSY3000-L Produktbeschreibung Katalog (englisch) 64-Stationen Mehrfachanschlussplatte, 5-Wege Magnetventilen und Steckverbindung Ventilstationen/Anzahl der Ausgänge: 4 bis 64 Stationen∗ /128 Punkte∗ Die Stationen sind nur um ein Vielfaches von 4 erhältlichPlatzersparnis, reduzierte Anzahl von SI-Einheiten, reduzierter Verdrahtungsaufwand. Produktkatalog
64-Stationen Mehrfachanschlussplatte, 5-Wege Magnetventilen und Steckverbindern mit integrierten elektropneumatischen Druckreglern Serie JSY3000-P Produktbeschreibung Katalog (englisch) 64-Stationen Mehrfachanschlussplatte, 5-Wege Magnetventilen und Steckverbindern mit integrierten elektropneumatischen Druckreglern Magnetventile und elektropneumatische Regler kombiniert auf MehrfachanschlussplatteVentilstationen/Anzahl der Ausgänge: für 4 bis 64 Stationen∗ /128 Punkte∗ Die Stationen sind nur um ein Vielfaches von 4 erhältlichElektropneumatische Druckregler: 1 bis 4 E/A-Einheit-Stationen: Max. 8 StationenDie Integration der Geräte ermöglicht eine zentrale Verwaltung der Steuerung sowie eine Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes, reduzierte Anzahl von SI-Einheiten und Kompaktheit. Produktkatalog
Ionisator / Slim Bar Typ mit separatem Controller Serie IZT44/45 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Ionisator / Slim Bar Typ mit separatem Controller Kraftvoller Abbau von statischer Elektrizität bei hochgeladenen WerkstückenPuls-AC-Typ, hochdichte Emitter-Anordnung (6-fache Anzahl von Emittern∗)∗ Im Vergleich zum bestehenden ModellMontage bei geringem Raum (Höhe 23 mm x Breite 20 mm)Kann durch Lücken zwischen den Geräten installiert werdenVerbesserte Installation, Austausch und Wartung auch bei engen RäumenKraftvoller Abbau von statischer Elektrizität auch ohne Luftzufuhr möglichHochgeschwindigkeits-Entladung: Entladungszeit um ca. 60% reduziertGleichzeitiger Abbau statischer Elektrizität in 2 Richtungen durch Abzweigkabel2 Ionisationsstäbe können an ein Hochspannungsnetzteil angeschlossen werdenBis zu 4 Hochspannungsnetzteile können an ein Steuergerät angeschlossen werden (IZT45)Flexibles Layout mit verschiedenen Modulanschlussmethoden möglich (IZT45)Maximaler Installationsabstand zwischen Controller und Ionisierer-Stab: 15 m. Produktkatalog
Vakuum-Greifersystem (Schaumstoff-Typ) Serie ZGS Produktbeschreibung Katalog (englisch) Vakuum-Greifersystem (Schaumstoff-Typ) Eignet sich für die Palettierung von Wellpappe uswBeinhaltet alle Funktionen und Elemente für die VakuumerzeugungEjektor-Einheit(Ejektor, Zufuhrventil/Ablassventil, Schalldämpfer, Druckschalter)Nach Anschluss von einem Elektrokabel und einer Luftleitung sofort einsatzbereitgeringes Gewicht: 3,9 kg∗ Reduzierung der Roboterbelastung∗ Für ZGSNPK-400240BS4-RM1C8CO2-Emissionen (Luftverbrauch) (SMC-Vergleich)erreicht durch neues Ejektor-Design227 L/min (ANR) ← 270 L/min (ANR)Im Vergleich zu ZL6H (Versorgungsdruck: 0,6 MPa). Produktkatalog
Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 1,5 fach höher Kraft Serie C55/CD55 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 1,5 fach höher Kraft ISO 21287 Kompaktzylinder1,8-fach höhere Seitenlast [Neu]Die zulässige Seitenlast wurde durch die Änderung des Lagermaterials erhöht (für ø20)Maximaler Zylinderhub auf 300 mm erweitert [Neu]Standardisierung der durchgehenden Kolbenstange (C55W), Bestelloptionen (Made to Order) und Sonderanfertigungen [Neu]Änderung der Kolbenstangenenden-Form (-XA□)Hitzebeständiger Zylinder (-10°C bis 150°C) (-XB6)Langsamlauf-Zylinder (5 bis 50 mm/s) (-XB13). Produktkatalog
Kompaktzylinder Serie CQ2/CDQ2 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Kompaktzylinder Erweiterung der Serie um die Kolbendurchmesser Ø 4, Ø 6 und Ø 10 [Neu]Durchgehende Kolbendurchmesser von Ø 4 bis Ø 200Platzsparender Zylinder mit kompaktem GehäuseSignalgeber können an 4 Oberflächen montiert werden (1 Fläche für Ø 6 und Ø 10, 2 Flächen für Ø 12 bis Ø 25)Kein Überstand der SignalgeberGewicht: Reduziert um 5 bis 13% (im Vergleich zur bestehenden CQ2-Serie)Erweiterung mit kompakter Fußhalterungen und doppelter Gabelzapfenhalterung [Neu]Erhältlich mit Gelenkkopfhalterung und/oder Befestigungsschrauben (es entfällt die separate Bestellung der Halterungen für den jeweiligen Zylinder)Mit Signalgeber (CDQ2 Serie: CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW, CDQP2, CDQ2#S, CDBQ2) Produktkatalog
Direktbetätigt/Pilotgesteuert 2-Wege-Magnetventil Serie JSX/JSX# Produktbeschreibung Katalog (englisch) Direktbetätigt/Pilotgesteuert 2-Wege-Magnetventil Erweiterung der JSXD Serie (N.O. Spezifikation) mit Pilotsteuerung [Neu]Erweiterung des Vakuum-Typs mit direkt Betätigung (Serie JSX##V) [Neu]Erweiterung des Dampf-Typs mit direkt Betätigung (Serie JSX##S) [Neu]Erweiterung des Hochdruck-Typs mit direkt Betätigung (Serie JSX##H) [Neu]Verbesserte Beständigkeit durch Edelstahl-Spulenabdeckung【IP67 enclosure/NEMA4X∗】∗ IP65 für Modelle mit DIN-KlemmePlatzsparendKompakt: Ventilvolumen um 25% reduziert∗, Leichtgewicht: Gewicht um 30% reduziert∗∗ Verglichen mit dem bestehenden ModellEnergieeinsparungSpulenkraft: 10% Steigerung∗, Stromverbrauch: 14% Reduzierung∗∗ Verglichen mit dem bestehenden Modell360° Zuführung des Kabels möglichVerbesserte Witterungsbeständigkeit in Außenbereichen. Produktkatalog
Elektrischer Antrieb/ Schlittenausführung (Verbesserte Staub- und Spritzwasserschutz) Serie LEFSW Produktbeschreibung Katalog (englisch) Elektrischer Antrieb/ Schlittenausführung (Verbesserte Staub- und Spritzwasserschutz) Ein staubdichter und spritzwassergeschützter Schlittenantrieb (entspricht IP65).Neuentwickeltes, spezielles verschleißfestes Dichtungsband.An der Unterseite ist ein spezielles verschleißfestes Dichtungsband angebracht, verhindert das Eindringen von Staub und Wasser.Mit internem batterielosem Absolut-Encoder.Neustart von der letzten Stopp-Position nach Wiederherstellung der Stromversorgung möglich.Reduzierter Wartungsaufwand (keine Batteriemanagement oder -wechsel erforderlich).Arbeitslast: Max. 65 kg (Größe 40, Steigung B)Hub: Max. 1200 mm (Größe 40). Produktkatalog
Motorlose Ausführung Serie LET-X11 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Motorlose Ausführung Elektrischer Riemenantrieb für hohe Lasten (LET-X11-Serie) wurde hinzugefügt [Neu]Motor und Controller sind aufeinander abgestimmtKompatible Motoren von 18 Hersteller. Produktkatalog
Luftmengenregler Serie IN502-44/45/46 Produktbeschreibung Katalog (englisch) Luftmengenregler Erweiterung des Nenndurchflussbereichs: 200 bis 2000 l/min [Neu]Automatische Einstellung der DurchflussmengeTrockene Luft, N2Regelgenauigkeit: ±5 % v.E.Ansprechzeit: 0,5 s oder wenigerPlatzsparend und reduzierter Aufwand für Verrohrung, Verdrahtung und MontageVerschiedene Fettsorten können ausgewählt werdenFett, das mit niedrigen Taupunkten kompatibel ist, weiße Vaseline, Fett für LebensmittelIO-Link Kompatibel. Produktkatalog